![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Entrée de câbles, univers,IP55, métrique prédécoupage pour presse-étoupe FZ407M
EAN
3250612765522
Conditionnement
5 Pièces
Prix
59,23 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur15 mm
-
Largeur235 mm
-
Profondeur125 mm
Architecture
-
EstampagesOui
Equipement
-
Categorie d'entrée de câble pour coffret et armoireAveugles
Matière
-
MatièrePlastique
-
Traitement de surfaceNon traité
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Brochure fr-FR 2023-10-06
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kBDéclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Plus de documentation