The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM556
    Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 900mm
    EAN
    3250610133156
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 900mm FM556

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 900mm

    FM556

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 400 mm
    • Largeur
      880 mm
    Couver­cle, porte
    • Type de porte
      Porte de protec­tion
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM556
    PDF
    Rapport RoHS FM556
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FM556 | Hager France

      Image produit FM556

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM556 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FM556

      Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 900mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FM204 - Coffret et cotés quadro5 1110x700x260mm Blanc pur
      FM204
      Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm
      Prix
      1 393,70 €
      HT/ Pièce *
      1 393,70 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FM307 - Armoire cotés et socle 2 pattes de fixation quadro5 1710x900x260mm Blanc pur
      FM307
      Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm
      Prix
      3 184,24 €
      HT/ Pièce *
      3 184,24 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FM407 - Jeu de 2 panneaux de côté quadro5 1710x224x260mm Blanc pur
      FM407
      Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1710mm l 224mm p 260mm
      Prix
      329,52 €
      HT/ Pièce *
      329,52 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UC912 - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 80x31x429mm pour série quadro
      UC912
      Conduit de câbles général, 429x80x30mm, avec couver, L433mm
      Prix
      19,46 €
      HT/ Pièce *
      19,46 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      FM545 - Porte transparente pour coffret électrique quadro5 1260x700mm RAL9010 Blanc pur
      FM545
      Porte transparente Quadro5 h 1260mm l 700mm
      Prix
      1 368,00 €
      HT/ Pièce *
      1 368,00 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026