The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM555
    Porte pleine Quadro5 h 1260mm l 900mm
    EAN
    3250610133149
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Porte pleine Quadro5 h 1260mm l 900mm FM555

    Prix
    675,41 €
    HT/ Pièce *
    675,41 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte pleine Quadro5 h 1260mm l 900mm

    FM555

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 260 mm
    • Largeur
      880 mm
    Couver­cle, porte
    • Type de porte
      Porte de protec­tion
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Couleur du produit
      Blanc
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM555
    PDF
    Rapport RoHS FM555
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FM555 | Hager France

      Image produit FM555

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FM555 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FM555

      Porte pleine Quadro5 h 1260mm l 900mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ442 - Goulotte de jonction horizontale 2 travées
      FZ442
      Goulotte de jonction horizontale 2 travées
    • 2
      FZ443 - Goulotte de jonction horizontale 3 travées
      FZ443
      Goulotte de jonction horizontale 3 travées
    • 3
      FZ450 - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ450
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      101,05 €
      HT/ Pièce *
      101,05 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ453 - Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ453
      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      168,96 €
      HT/ Pièce *
      168,96 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      FZ452 - Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ452
      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      159,30 €
      HT/ Pièce *
      159,30 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026