The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FD32K

Coffret équipé tarif jaune 160A FD32K

EAN
3250612540563
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Coffret équipé tarif jaune 160A

FD32K

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bande de couver­ture 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distri­bu­tion pour bornes 2 produit(s) disponible(s)
  • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 4 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bande de couver­ture
  • Module de distri­bu­tion pour bornes
  • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
  • Pochette / support docu­ments
  • JP002

    Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers

    15,80 € HT  / Pièce*
  • KJ160A

    Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

    215,35 € HT  / Pièce*
  • KJ01D

    Répartiteur à barrettes étagé 160A, 4 pole1x 10-50²/3x 10-35²/8x 2, 5-16²p.pole

    0,00 € HT  / *
  • FD00C4

    Plastron, NewVegaD, 150x500mm, avec découpe pour 1 rangée modulaire (24 mod.)

    33,44 € HT  / Pièce*
  • FD00C3

    Plastron, NewVegaD, 300x500mm, avec découpe pour 1 rangée modulaire (24 mod.)

    50,10 € HT  / Pièce*
  • FD00C2

    Plastron, NewVegaD, 300x500mm, plein

    50,10 € HT  / Pièce*
  • FD00C1

    Plastron, NewVegaD, 300x500mm, avec découpes pour 2 rangées modulaires (48 mod.)

    50,10 € HT  / Pièce*
  • FZ794

    Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    25,33 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    2
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre de rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1
  • Plaque de montage incluse
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    550 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profon­deur
    185 mm
  • Largeur en modules
    24
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Métal, Plas­tique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FD32K
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FD32K | Hager France

    Image produit FD32K

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FD32K | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FD32K

    Coffret équipé tarif jaune 160A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung f. FD** Vega D Schränke m. Klarsichttür | Hager France

    Montageanleitung f. FD** Vega D Schränke m. Klarsichttür

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    1,48 MB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025