Kit, NewVegaD, 300x500mm, 1x24 modules + 1 rail ajustable en prof. pour bornier FD02A3

EAN
3250617860604
Conditionnement
1 Pièce
Prix
234,89 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pack d'extension 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 3 produit(s) disponible(s)
  • Guide-câble pour boîtiers / armoires 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    147 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    2
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024