The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EK960
    EAN
    3250617037822
    Conditionnement
    1 Pièce

    Thermostat connecté EK960

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat connecté

    EK960

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,20 A
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      104 mm
    • Largeur
      104 mm
    • Profon­deur
      19 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de ther­mo­stat
      Ther­mo­stat
    • Type de sonde
      Capteur à résis­tance
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20

    Documents

    • Image produit

      Image EK960 | Hager France

      Image produit EK960

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK960 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EK960

      Thermostat connecté

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice thermostat connecté EK860/960 FR | Hager France

      Notice thermostat connecté EK860/960 FR

      Guide d'installation fr-FR 2016-11-29

      PDF
      1,22 MB
      Image Notice thermostat connecté EK860/960 GB | Hager France

      Notice thermostat connecté EK860/960 GB

      Guide d'installation en-GB 2016-11-28

      PDF
      1,16 MB
    • Annexe produit

      Image Catalogue de compatibilité thermostat connecté EN | Hager France

      Catalogue de compatibilité thermostat connecté EN

      Annexe Produit en-GB 2020-01-01

      PDF
      317,05 kB
      Image Manuel de configuration thermostat connecté GB | Hager France

      Manuel de configuration thermostat connecté GB

      Annexe Produit en-GB 2020-01-01

      PDF
      144,47 kB
      Image Thermostat connecté - Catalogue de compatibilité des systèmes de chauffage (V2.1, EN) | Hager France

      Thermostat connecté - Catalogue de compatibilité des systèmes de chauffage (V2.1, EN)

      Annexe produit en-GB 2020-01-01

      PDF
      394,61 kB
      Image Thermostat connecté - Catalogue de compatibilité des systèmes de chauffage (V2.1, FR) | Hager France

      Thermostat connecté - Catalogue de compatibilité des systèmes de chauffage (V2.1, FR)

      Annexe produit fr-FR 2020-01-01

      PDF
      404,54 kB
      Image Thermostat connecté - Guide de configuration (V1.0, EN) | Hager France

      Thermostat connecté - Guide de configuration (V1.0, EN)

      Annexe produit en-GB 2020-01-01

      PDF
      270,22 kB
      Image Thermostat connecté - Guide de configuration (V1.0, FR) | Hager France

      Thermostat connecté - Guide de configuration (V1.0, FR)

      Annexe produit fr-FR 2020-01-01

      PDF
      281,70 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026