The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • EH111A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V avec réserve EH111A

EAN
3250612289714
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V avec réserve

EH111A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de canaux
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puis­sance
  • P max. avec lampes à incan­des­cence
    900 - 900 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 50 °C
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Profon­deur
    65 mm
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    6 - 24 V
Réglages
  • Cycles de program­ma­tion
    Cycles de program­ma­tion 24 heures
Éclai­rage
  • Puis­sance de lampe LED
    450 W

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EH111A
PDF
Hager Rapport RoHS EH111A
PDF

Documents

  • Image produit

    Image EH111A | Hager France

    Image produit EH111A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit EH111A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit EH111A

    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V avec réserve

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice pour interrupteurs horaires EHxxx | Hager France

    Notice pour interrupteurs horaires EHxxx

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

    PDF
    1,58 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Comptage | Hager France

    Brochure - Comptage

    Horloges digitales programmables

    PDF
    1,87 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-24

    PDF
    124,06 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025