The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EH110A
    EAN
    3250612289707
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve EH110A

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve

    EH110A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de canaux
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      900 - 900 W
    Raccor­de­ment
    • Nombre de contacts
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      6 - 24 V
    Réglages
    • Cycles de program­ma­tion
      Cycles de program­ma­tion 24 heures
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      450 W

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EH110A
    PDF
    Rapport RoHS EH110A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EH110A | Hager France

      Image produit EH110A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EH110A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EH110A

      Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour interrupteurs horaires EHxxx | Hager France

      Notice pour interrupteurs horaires EHxxx

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Comptage | Hager France

      Brochure - Comptage

      Horloges digitales programmables

      PDF
      1,87 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026