The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EG493E
    EAN
    3250612279838
    Conditionnement
    1 Pièce

    Programmateur annuel 4 voies, digital, 4 modules EG493E

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    EGN400

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Programmateur annuel 4 voies, digital, 4 modules

    EG493E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1 500 W
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      5 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      4
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      0,20 s
    • Avec programme d'im­pul­sion
      Oui
    • Nombre de canaux
      4
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Non
    • Programme hebdo­ma­daire
      Non
    • Programme annuel
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Fonc­tion
      Avec fonc­tion d'im­pul­sion, Verrouillage des touches par code PIN, Simu­la­tion de présence, Avec comp­teur d'heures de fonc­tion­ne­ment
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min
    Usage
    • Type de cycle
      Annuel

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EG493E
    PDF
    Rapport RoHS EG493E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EG493E | Hager France

      Image produit EG493E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG493E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EG493E

      Programmateur annuel 4 voies, digital, 4 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E | Hager France

      Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Comptage | Hager France

      Brochure - Comptage

      Horloges digitales programmables

      PDF
      1,87 MB
    • Outil

      Image Software for Hager time swtiches Compatible only with the dock station EG003G Compatible up to Windows 8.1 | Hager France

      Software for Hager time swtiches Compatible only with the dock station EG003G Compatible up to Windows 8.1

      Logiciel International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026