Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, 10 programmes EG072
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
Réserve de marche en années3 y
-
Avec synchronisation réseauNon
-
Avec synchronisation quartzOui
Equipement
-
Avec programme d'impulsionNon
-
Nombre de canaux1
Raccordement
-
Type de contacts1x inverseur libre de potentiel
Réglages
-
Programme journalierNon
-
Programme hebdomadaireOui
-
Programme annuelNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 50 °C
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur18 mm
-
Profondeur65 mm
Capacité
-
Nombre de modules1
Principaux attributs électriques
-
Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation1 min
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit EG072
Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, 10 programmes
PDF -
Guide d'installation
Notice pour Interrupteur horaire
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-09-12
PDF953,63 kB -
Brochure
Brochure - Comptage
Horloges digitales programmables
PDF1,87 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2019-12-17
PDF109,56 kB
Plus de documentation