The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EG010
    EAN
    3250612270101
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes EG010

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EGN103

    Produits similaires :

    EGN100

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

    EG010

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1 000 W
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      3 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      1
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      60 s
    • Avec programme d'im­pul­sion
      Non
    • Nombre de canaux
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 4 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Oui
    • Programme hebdo­ma­daire
      Non
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min
    Usage
    • Type de cycle
      Jour­na­lier

    Documents

    • Image produit

      Image EG010 | Hager France

      Image produit EG010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EG010

      Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour EG010 | Hager France

      Notice pour EG010

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
      Image Notice programmateur 1 voie EG 010 | Hager France

      Notice programmateur 1 voie EG 010

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      586,98 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Comptage | Hager France

      Brochure - Comptage

      Horloges digitales programmables

      PDF
      1,87 MB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_EG010.pdf | Hager France

      UK_MD_TDS_EG010.pdf

      Technical data sheet including characteristics for a EG010 Digital Time Switch.

      PDF
      66,44 kB
      Image UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager France

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-12-17

      PDF
      109,56 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026