The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EG004
    EAN
    3250612270040
    Conditionnement
    1 Pièce

    Clé de verrouillage pour interrupteurs horaires digitaux EG103x et EG203X EG004

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Clé de verrouillage pour interrupteurs horaires digitaux EG103x et EG203X

    EG004

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    TXA022
    TXA022
    Horloge hebdomadaire EASY
    503,53 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TXA023
    TXA023
    Interrupteur horaire DCF 2 voies 7 jours
    567,10 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Matière
    • Couleur
      Jaune
    Textes
    • Protec­tion
      Pour la protec­tion des horloges contre une modi­fi­ca­tion non auto­risée des heures de commu­ta­tion
    Dimen­sions
    • Hauteur
      30 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Profon­deur
      10 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EG004
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EG004 | Hager France

      Image produit EG004

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG004 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EG004

      Clé de verrouillage pour interrupteurs horaires digitaux EG103x et EG203x KNX

      PDF
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager France

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026