The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EE880
    EAN
    3250617579810
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur couloir IR plafond saillie blanc EE880

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EER513

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur couloir IR plafond saillie blanc

    EE880

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 S - 15 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      2 - 1 000 lx
    • Puis­sance de lampe LED
      400 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Prisme de serrage
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      123 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    • Hauteur de montage recom­mandée
      3 - 3 m
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC), Plas­tique
    • Fini­tion
      Brillant
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Textes
    • Fonc­tion
      Commu­ta­tion en paral­lèle de plusieurs détec­teurs pour l'ex­ten­sion de la zone de détec­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage en plafond
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      10 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager Rapport RoHS EE880
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EE880 | Hager France

      Image produit EE880

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EE880 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EE880

      Détecteur couloir IR plafond saillie blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice EE880 FR-EN-DE-IT | Hager France

      Notice EE880 FR-EN-DE-IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09

      PDF
      1,90 MB
    • Fiche technique

      Image Technical data sheet for EE880 corridor sensor | Hager France

      Technical data sheet for EE880 corridor sensor

      Fiche technique en-GB 2016-10-03

      PDF
      344,31 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-08

      PDF
      135,34 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-02-08

      PDF
      101,70 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026