The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EE815
    EAN
    3250617579193
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc EE815

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EER501

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

    EE815

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EEK006

      Panier de protection

      68,68 € HT  / Pièce*
    • EEK005

      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX

      18,84 € HT  / Pièce*
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de présence
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­risé
      1 Min - 1 h
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      5 - 1 000 lx
    • Puis­sance de lampe LED
      300 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      80 mm
    • Profon­deur de montage
      70 mm
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2 - 4 m
    • Diamètre
      80 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      68 mm
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2 300 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9001
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP41
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    • Montage au plafond possible
      Non
    Textes
    • Fonc­tion
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Modes de service : semi-­au­to­ma­tique, auto­ma­tique, appren­tis­sage, jour, couloir, bureau, test
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Documents

    • Image produit

      Image EE815 | Hager France

      Image produit EE815

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EE815 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EE815

      Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Annexe de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager France

      Annexe de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01

      PDF
      2,09 MB
      Image Notice détecteur de présence 360° monobloc | Hager France

      Notice détecteur de présence 360° monobloc

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-08

      PDF
      128,00 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026