Projecteur LED 30 W, noir • EE648 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Projec­teur à LED
  • Projec­teur sans capteur
  • EE648
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

4
1
EE648 - Projecteur LED 30 W, noir
EE648
Projecteur LED 30 W, noir
2
EE647 - Projecteur LED 20 W, noir
EE647
Projecteur LED 20 W, noir
3
EE646 - Projecteur LED 12 W, noir
EE646
Projecteur LED 12 W, noir
4
EE635 - Projecteur LED 8 W, blanc
EE635
Projecteur LED 8 W, blanc
Prix
95,67 €
HT/ Pièce *
95,67 €
HT/ Pièce *

Projecteur LED 30 W, noir

EE648

  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

Projecteur LED 30 W, noir EE648

EAN
3250612256167
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Avec capteur de lumière
    Non
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    9011
Commandes et indi­ca­teurs
  • Utili­sable avec détec­teur de mouve­ment
    Non
Éclai­rage
  • Tempé­ra­ture de couleur
    4 000 - 4 000 K
  • Flux lumi­neux
    3 000 lm
  • Nombre de lampes
    30
Instal­la­tion, montage
  • Montage au plafond possible
    Non
  • Appro­prié pour montage dans paroi
    Oui
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK04
Equi­pe­ment
  • Réglable
    Oui
Eléments fournis
  • Ampoule fournie
    Oui
Dimen­sions
  • Longueur
    226 mm
  • Largeur
    136 mm
  • Hauteur
    141 mm
Puis­sance
  • Puis­sance nomi­nale du système
    30 W
Raccor­de­ment
  • Pour câblage traver­sant
    Oui
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration EE648 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EE648 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image EE648 | Hager France

    Image produit EE648

  • Guide d'installation

    Image LED_FLOODLIGHTS_OHNE_BM_DIN_6LE005303B_DE_EN | Hager France

    LED_FLOODLIGHTS_OHNE_BM_DIN_6LE005303B_DE_EN

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2019-05-14

    PDF
    1,05 MB
    Image LED_FLOODLIGHTS_OHNE_BM_DIN_FR_IT | Hager France

    LED_FLOODLIGHTS_OHNE_BM_DIN_FR_IT

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2019-05-14

    PDF
    1,03 MB
    Image Notice d'instruction pour LED-Strahler - Projecteur LED (DE-EN, 2018-02) | Hager France

    Notice d'instruction pour LED-Strahler - Projecteur LED (DE-EN, 2018-02)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2018-02-14

    PDF
    1,50 MB
    Image Notice d'instruction pour LED-Strahler - Projecteur LED (FR-IT, 2018-02) | Hager France

    Notice d'instruction pour LED-Strahler - Projecteur LED (FR-IT, 2018-02)

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2018-02-14

    PDF
    1,49 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    174,20 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE635 - Projecteur LED 8 W, blanc
    EE635
    Projecteur LED 8 W, blanc
    Prix
    95,67 €
    HT/ Pièce *
    95,67 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    EE636 - Projecteur LED 12 W, banc
    EE636
    Projecteur LED 12 W, banc
    Prix
    126,90 €
    HT/ Pièce *
    126,90 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EE637 - Projecteur LED 20 W, blanc
    EE637
    Projecteur LED 20 W, blanc
    Prix
    171,77 €
    HT/ Pièce *
    171,77 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    EE638 - Projecteur LED 30 W, blanc
    EE638
    Projecteur LED 30 W, blanc
    Prix
    207,56 €
    HT/ Pièce *
    207,56 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EE645 - Projecteur LED 8 W, noir
    EE645
    Projecteur LED 8 W, noir
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025