Compteur monophasé direct 3x80A 4M MBUS ECM180T
EAN
3250612230365
Conditionnement
1 Pièce
Prix
514,93 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busM-BUS
-
Type de pôles3x 1P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant de circuit de mesure maximum80 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Type de connection/priseRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur92 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur60 mm
Principaux attributs électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionOptique
Compatibilité
-
Adapté àAchat/vente
Raccordement
-
Section de racordement en entrée de comptage33 - 33 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage33 - 33 mm²
-
Type de connexion/prise au Bus systèmeBorne de raccordement au Bus
Installation, montage
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
Fonctions mécaniques
-
Couple de serrage nominal connexion digitale0,50 - 0,50 Nm
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure du courant0,25 - 80,0 A
-
Plage de tension de mesure PH/N92 - 276 V
-
Plage de mesure de la fréquence45 - 65 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie1
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarifT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Est calibréOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice 6LE005366A-E_ECM180T_EN-NL-IT
Guide d'installation International 2019-10-17
PDF1,31 MBNotice 6LE005367A-E_ECM180T_FR-PT-ES
Guide d'installation es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17
PDF1,32 MB -
Annexe Produit
M-Bus_Protocol_Technical_description_Rev.2.2
Description technique protocole M-Bus - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Catalogue
Guide de choix - Comptage
Compteurs d'énergie modulaires
PDF135,29 kB -
Appendice technique
Fiche technique ECP180T ECR180T ECA180T ECM180T
Fiche technique : Gamme monophasée directe 3 x 80 A
PDF578,74 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Plus de documentation