Compteur tri via CT6000/5A M-Bus EC378
EAN
3250612233786
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busM-BUS
Courant électrique
-
Courant assigné nominal6 000 A
-
Courant de circuit de mesure maximum6 000 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur72 mm
Equipement
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Convient pourAchat
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie4
Fonctions
-
Type de code douaneMulti-tarifs
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA10 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EC378
Compteur tri via transfo CT6000/5A M-Bus
PDF -
Guide d'installation
Notice EC378 FR, EN
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF1,26 MB -
Annexe produit
Table de communications EC368, EC369M, EC378 et EC379M
Annexe Produit International 2020-01-01
XLS139,00 kB
Plus de documentation