Compteur tri via transfo CT6000/5A Modbus EC376
EAN
3250612233762
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busMODBUS
-
Type de pôles3P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal6 000 A
-
Courant de circuit de mesure maximum6 000 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur72 mm
Equipement
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Adapté àAchat
Raccordement
-
Type de connexion/prise au Bus systèmeRS485
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie4
Fonctions
-
Type de code douaneMulti-tarifs
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA10 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice EC376 FR, EN
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF1,34 MB -
Annexe produit
Table de communications EC376 et EC377M
Annexe Produit International 2020-01-01
XLS344,00 kB
Plus de documentation