The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EC369M
    EAN
    3250612233694
    Conditionnement
    1 Pièce

    Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus homologation MID EC369M

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    ECM310D

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus homologation MID

    EC369M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      M-BUS
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      100 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      100 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      7
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Raccor­de­ment direct
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      122,50 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Elec­trique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat/­vente
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Trans­for­ma­teur de mesure
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure de la fréquence
      50 - 50 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      4
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de code douane
      Tarif simple
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      10 VA
    • Puis­sance dissipée en entrée
      2 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EC369M
    PDF
    Rapport RoHS EC369M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EC369M | Hager France

      Image produit EC369M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EC369M | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC369M

      Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus homologation MID

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice EC369M FR, EN | Hager France

      Notice EC369M FR, EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2014-11-28

      PDF
      1,02 MB
    • Annexe produit

      Image Table de communications EC368, EC369M, EC378 et EC379M | Hager France

      Table de communications EC368, EC369M, EC378 et EC379M

      Annexe produit International 2020-01-01

      XLS
      139,00 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026