Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus EC368
EAN
3250612233687
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busM-BUS
Courant électrique
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant de circuit de mesure maximum100 A
Capacité
-
Nombre de modules7
Connectivité
-
Type de raccordementRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur122,50 mm
Equipement
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Convient pourAchat
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie4
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de code douaneMulti-tarifs
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA10 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EC368
Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus
PDF -
Guide d'installation
Notice EC368 FR, EN
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF878,73 kB -
Annexe produit
Table de communications EC368, EC369M, EC378 et EC379M
Annexe Produit International 2020-01-01
XLS139,00 kB
Plus de documentation