Compteur tri direct 100A Modbus EC366
EAN
3250612233663
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busMODBUS
-
Type de pôles3P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant de circuit de mesure maximum100 A
Capacité
-
Nombre de modules7
Connectivité
-
Type de raccordementRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur122,50 mm
Equipement
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Convient pourAchat
Raccordement
-
Type de connexion / prise au système BusRS485
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie4
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de code douaneMulti-tarifs
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA10 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EC366
Compteur divisionnaire triphasé direct 100A Modbus
PDF -
Guide d'installation
Notice EC366 FR, EN
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF977,25 kB -
Annexe produit
Table de communications EC366 et EC367M
Annexe Produit International 2020-01-01
XLS346,50 kB
Plus de documentation