The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • EC364M

Compteur d'énergie électrique triphasé direct 100A - homologation MID EC364M

EAN
3250612233649
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

ECP310D

Compteur d'énergie électrique triphasé direct 100A - homologation MID

EC364M

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    100 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    7
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Raccor­de­ment direct
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
Equi­pe­ment
  • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
    Elec­trique
Compa­ti­bi­lité
  • Convient pour
    Achat
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Mesure
  • Système de mesure
    Mesure directe
  • Type d'ap­pa­reil de mesure
    Elec­tro­nique
  • Plage de mesure de la fréquence
    50 - 60 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
    4
Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    B
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance consommée VA
    7,50 VA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1,80 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH EC364M
PDF
Rapport RoHS EC364M
PDF

Documents

  • Image produit

    Image EC364M | Hager France

    Image produit EC364M

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit EC364M | Hager France

    Hager Fiche technique du produit EC364M

    Compteur divisionnaire triphasé direct 100A - homologation MID

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Compteur energie triphase entree directe 100A EC364M | Hager France

    Compteur energie triphase entree directe 100A EC364M

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    807,69 kB
  • Fiche technique du produit

    Image UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager France

    UK_MD_TDS_KwHMeters

    Fiche technique du produit en-GB 2024-03-22

    PDF
    47,29 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025