The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • EC041

Passerelle impulsionnelle 1 voie EC041

La passerelle impulsionnelle EC041 Hager 1 voie, fonctionnant sous 230V transmet sur le bus les données de capteurs de débit ou d’énergie. Etanche, alimentées et synchronisées par le bus, elles fonctionnent avec l'afficheur modulaire EC450
EAN
3250612310418
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

EC042

Passerelle impulsionnelle 1 voie

EC041

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'en­trée
    24 - 24 V
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    1
Dimen­sions
  • Hauteur
    150 mm
  • Largeur
    85,00 mm
  • Profon­deur
    35 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP44
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - +55 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EC041
PDF
Hager Rapport RoHS EC041
PDF

Documents

  • Image produit

    Image EC041 | Hager France

    Image produit EC041

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit EC041 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit EC041

    Passerelle impulsionnelle 1 voie, 230V

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_EC041_EC042_6LE000068D_FR | Hager France

    ID1_EC041_EC042_6LE000068D_FR

    Guide d'installation fr-FR 2021-01-21

    PDF
    556,05 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-01-07

    PDF
    129,65 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025