Colonnette Design 2 faces hauteur 650mm vide noire DEP650ELS
EAN
4012740212526
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur64 mm
-
Largeur140 mm
-
Hauteur d'installation0,65 - 0,65 m
-
Réglage de la hauteur0
-
Section intérieure / utile2 250 - 2 250 mm²
-
Forme de la colonneOval
-
Largeur du couvercle75 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
Equipement
-
RéglableNon
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessous
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleNon
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
TraitementAnodisé
-
CouleurNoir
-
Code RAL9011
Configuration
-
Nombre de côtés pour l'installationDouble face
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit DEP650ELS
Colonnette Design 2 faces hauteur 650mm vide noire
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF238,45 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation