The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DBS453000ELN
    EAN
    4012740857277
    Conditionnement
    2 Pièces
    • Colonnes

    Colonne économique simple face fixation vérin 3000-3300mm Alu anodisé DBS453000ELN

    Prix
    623,45 €
    HT/ Pièce *
    623,45 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Colonne économique simple face fixation vérin 3000-3300mm Alu anodisé

    DBS453000ELN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      3,0 - 3,3 m
    • Réglage de la hauteur
      300 mm
    • Section inté­rieure / utile
      2 500 - 2 500 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    Couver­cle, porte
    • Nombre de couvercles montables
      1
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Oui
    • Porta­tifs
      Non
    Câble
    • Posi­tion d'en­trée du câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Oui
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Simple face

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    Déclaration REACH DBS453000ELN
    PDF
    Rapport RoHS DBS453000ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DBS453000ELN | Hager France

      Image produit DBS453000ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DBS453000ELN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit DBS453000ELN

      Colonne éco 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager France

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager France

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      289,67 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS2452700ELN - Colonne officea 2 faces hauteur de fixation par vérin 2700 à 3000mm Alu anodisé
      DAS2452700ELN
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
      Prix
      787,92 €
      HT/ Pièce *
      787,92 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      DAS2453000ELN - Colonne officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3000 à 3300mm Alu anodisé
      DAS2453000ELN
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
      Prix
      850,20 €
      HT/ Pièce *
      850,20 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      DBS452700ELN - Colonne économique simple face fixation vérin 2700-3000mm Alu anodisé
      DBS452700ELN
      Colonne éco 1 face fixation vérin hauteur 2, 7-3m alu anodisé naturel
      Prix
      583,53 €
      HT/ Pièce *
      583,53 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      DAS453000ELN - Colonne officea 1 face, hauteur de fixation par vérin 3000 à 3300mm, Alu anodisé
      DAS453000ELN
      Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
      Prix
      720,11 €
      HT/ Pièce *
      720,11 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      DAS2453300ELN - Colonne officea 2 faces hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm Alu anodisé
      DAS2453300ELN
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m alu anodisé naturel
      Prix
      913,01 €
      HT/ Pièce *
      913,01 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026