Adaptateur universel p. DAB,acier,bl pal DABZADUN9010
EAN
4012740206907
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur56 mm
-
Largeur53 mm
-
Longueur56 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementThermolaquage
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit DABZADUN9010
Adaptateur universel p. DAB,acier,bl pal
PDF
Plus de documentation