Support,kit pour DABA50160, acier, Aluminium blanc DABA50160109006

EAN
4012740825320
Conditionnement
1 pièce
Prix
142,50 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    78 mm
  • Largeur
    373 mm
  • Longueur
    70 mm
Matières
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Aluminium blanc
  • Code RAL
    9006

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image DABA50160109006 | Hager France

    Image produit DABA50160109006

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024