Collerette mur, Set, p.DABA50080,acier,alu bl DABA5008089006

EAN
4012740206679
Conditionnement
1 pièce
Prix
48,28 €
HT/ pièce *
Accessories/spare parts for cable carrying system

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    2 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Aluminium blanc
  • Code RAL
    9006

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image DABA5008089006 | Hager France

    Image produit DABA5008089006

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024