The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • DABA5008019010

Chemin de cables office 50x80mm en Aluminium en blanc paloma DABA5008019010

EAN
4012740206426
Conditionnement
24 Mètres
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

DABA5008019016

Chemin de cables office 50x80mm en Aluminium en blanc paloma

DABA5008019010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Eclisse de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Eclisse de jonc­tion
  • DABA500809VERZ

    Jonction pour DABA50080, acier, zinguée

    42,35 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    3 000 mm
  • Épais­seur de maté­riau
    1,80 mm
Matière
  • Maté­riau
    Alumi­nium
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010

Documents

  • Image produit

    Image DABA5008019010 | Hager France

    Image produit DABA5008019010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit DABA5008019010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit DABA5008019010

    Chemin de cables office 50x80mm en Aluminium en blanc paloma

    PDF
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025