Détecteur d'ouverture saillie • D8924 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Sécu­rité
  • Alarmes radio
  • Piles et batte­ries
  • D8924
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
RXU06X - Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
RXU06X
Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
Prix
104,19 €
HT/ Pièce *
104,19 €
HT/ Pièce *
2
RXU05X - Bloc alimentation centrale et transmetteur séparé, 4,5V-15Ah
RXU05X
Bloc alimentation centrale et transmetteur séparé, 4,5V-15Ah
Prix
104,19 €
HT/ Pièce *
104,19 €
HT/ Pièce *
3
RXU04X - Bloc alimentation pour clavier, 4.5 V, 2.7 Ah
RXU04X
Bloc alimentation pour clavier, 4.5 V, 2.7 Ah
Prix
44,06 €
HT/ Pièce *
44,06 €
HT/ Pièce *
4
BATLI22 - Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah compatible centrales et sirènes LS
BATLI22
Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah
Prix
115,88 €
HT/ Pièce *
115,88 €
HT/ Pièce *
5
D8931 - Contact ouverture universel protégé blanc, filaire
D8931
Contact ouverture universel protégé blanc, filaire
Prix
37,09 €
HT/ Pièce *
37,09 €
HT/ Pièce *

Détecteur d'ouverture saillie avec bornier filaire

D8924

  • Sécu­rité

Détecteur d'ouverture saillie avec bornier filaire D8924

EAN
3599435004778
Conditionnement
1 Pièce
Prix
22,88 €
HT/ Pièce *
22,88 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration D8924 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration D8924 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image D8924 | Hager France

    Image produit D8924

  • Déclaration de conformité

    Image 24.0097 | Hager France

    24.0097

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-03-18

    PDF
    762,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    851-99X - Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11
    851-99X
    Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11
    Prix
    32,24 €
    HT/ Pièce *
    32,24 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    856-99X - DSL-Splitter
    856-99X
    DSL-Splitter
    Prix
    27,77 €
    HT/ Pièce *
    27,77 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    900-99X - Filtre maître ADSL
    900-99X
    Filtre maître ADSL
    Prix
    145,58 €
    HT/ Pièce *
    145,58 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    903-21X - Antenne GSM externe 5dB sur équerre
    903-21X
    Antenne GSM externe 5dB sur équerre
    Prix
    156,16 €
    HT/ Pièce *
    156,16 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    904-21X - Antenne GSM externe 3dB magnétique
    904-21X
    Antenne GSM externe 3dB magnétique
    Prix
    82,95 €
    HT/ Pièce *
    82,95 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025