The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes pour clima­ti­sa­tion et pompes à chaleur
    • CLM3003561
    Le passage de mur pour goulotte de climatisation CLM3003561 de Hager est une pièce de forme composant le système de goulotte de cheminement entièrement dédiée aux installations climatisation et pompes à chaleur dans l'habitat. Cet accessoire est prévu pour la goulotte de dimensions 30 x 35 mm et son coloris est Blanc paloma RAL9010.
    EAN
    4012740209724
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes pour clima­ti­sa­tion et pompes à chaleur

    Passage de mur pour goulotte de climatisation CLM 30 x 35 mm Blanc paloma CLM3003561

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passage de mur pour goulotte de climatisation CLM 30 x 35 mm Blanc paloma

    CLM3003561

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      30 mm
    • Largeur
      35 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Produit compa­tible avec
      CLM 30x35

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    Déclaration REACH CLM3003561
    PDF
    Rapport RoHS CLM3003561
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CLM3003561 | Hager France

      Image produit CLM3003561

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CLM3003561 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit CLM3003561

      Passage de mur pour CLM30035, blanc paloma

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CLM500659 - Joint mural pour goulotte de climatisation CLM 50 x 65 mm Blanc paloma
      CLM500659
      Joint de mur pour CLM50065, blanc paloma
      Prix
      14,19 €
      HT/ Pièce *
      14,19 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      CLM650904 - Angle intérieur pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma
      CLM650904
      Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
      Prix
      14,91 €
      HT/ Pièce *
      14,91 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      CLM5006561 - Passage de mur pour goulotte de climatisation CLM 50 x 65 mm Blanc paloma
      CLM5006561
      Passage de mur pour CLM50065, blanc paloma
      Prix
      17,25 €
      HT/ Pièce *
      17,25 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      CLM300359 - Joint mural pour goulotte de climatisation CLM 30 x 35 mm Blanc paloma
      CLM300359
      Joint de mur pour CLM30035, blanc paloma
      Prix
      22,84 €
      HT/ Pièce *
      22,84 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      CLM300356 - Embout pour goulotte de climatisation 30 x 35 mm Blanc paloma
      CLM300356
      Embout pour CLM30035, blanc paloma
      Prix
      2,43 €
      HT/ Pièce *
      2,43 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026