Agrafe 125mm • CLM125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • CLM125
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
CDA765F - Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
CDA765F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA A à bornes décalées
Prix
257,69 €
HT/ Pièce *
257,69 €
HT/ Pièce *
2
WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
WXP2402
Plaque gallery 1 poste pecan
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
3
MFN732 - Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
MFN732
Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1M
Prix
34,23 €
HT/ Pièce *
34,23 €
HT/ Pièce *
4
WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
WXP2502
Plaque gallery 1 poste latté
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
5
EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
EK028
Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
Prix
38,63 €
HT/ Pièce *
38,63 €
HT/ Pièce *

Lot de 15 agrafes pour goulotte de climatisation CLM 125 mm

CLM125

Lot de 15 agrafes pour goulotte de climatisation CLM 125 mm CLM125

Le lot de 15 agrafes CLM125 de Hager permet la fixation des goulottes pour climatisation et pompes à chaleur.
EAN
4012740211260
Conditionnement
15 Pièces
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


  • Caractéristiques techniques
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Couleur
    Jaune
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025