The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • CFB463F

Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B NK CFB463F

EAN
3250611618317
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

CFB663F

Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B NK

CFB463F

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    0,63 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
    10 kA
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    3 - 3 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    3 - 3 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Couple de serrage
    3 - 3 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    440 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    B
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1,5 - 50,0 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1,5 - 16,0 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9,30 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude max.
    2 000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    10 000
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH CFB463F
PDF
Hager Rapport RoHS CFB463F
PDF

Documents

  • Image produit

    Image CFB463F | Hager France

    Image produit CFB463F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit CFB463F | Hager France

    Hager Fiche technique du produit CFB463F

    Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B NK

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice ID type B  DE, FR, PT, EN | Hager France

    Notice ID type B DE, FR, PT, EN

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23

    PDF
    536,40 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-07

    PDF
    612,01 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025