The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • CFB463E
    EAN
    3250611615439
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B SK CFB463E

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    CFB763F

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B SK

    CFB463E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles
      4
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      0,63 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à 30°C
      63 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3 - 3 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3 - 3 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Couple de serrage
      3 - 3 Nm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      B
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1,5 - 50,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1,5 - 16,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      16 - 120 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 16,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 50,0 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,30 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4 000
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH CFB463E
    PDF
    Rapport RoHS CFB463E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CFB463E | Hager France

      Image produit CFB463E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CFB463E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit CFB463E

      Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B SK

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice ID type B  DE, FR, PT, EN | Hager France

      Notice ID type B DE, FR, PT, EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23

      PDF
      536,40 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-07

      PDF
      612,01 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026