The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion
    • Goulottes encas­trées BKIS
    • BKIS251301MVERZ
    EAN
    4012740203340
    Conditionnement
    16 Mètres
    • Goulottes encas­trées BKIS

    Socle central 12,5/25, zingué BKIS251301MVERZ

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Socle central 12,5/25, zingué

    BKIS251301MVERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zingué
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKIS251301MVERZ
    PDF
    Rapport RoHS BKIS251301MVERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BKIS251301MVERZ | Hager France

      Image produit BKIS251301MVERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKIS251301MVERZ | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BKIS251301MVERZ

      Socle central 12,5/25, zingué

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit de-DE 2024-09-11 | Hager France

      Certificat de produit de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS2513019016 - Socle latéral pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure
      BKIS2513019016
      Socle latéral pour BKIS 25x130/230mm aciers blanc
      Prix
      24,80 €
      HT/ Mètre *
      24,80 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      BKIS251306E9016 - Embout pour BKIS épais 25mm acier RAL 9016 Pure
      BKIS251306E9016
      Embout p. BKIS 25 acier blanc
      Prix
      51,50 €
      HT/ Pièce *
      51,50 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BKIS251308DVERZ - Té pour BKIS épais 25mm acier double hauteur (VERZ) zingué
      BKIS251308DVERZ
      Té p. BKIS 25, acier, zingué
      Prix
      199,40 €
      HT/ jeu *
      199,40 €
      HT/ jeu *
    • 4
      BKIS121308D9016 - Té pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier RAL 9016 Pure
      BKIS121308D9016
      Té p. BKIS 12, 5 acier blanc
      Prix
      245,06 €
      HT/ jeu *
      245,06 €
      HT/ jeu *
    • 5
      BKIS251304DVERZ - Angle intérieur pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué
      BKIS251304DVERZ
      Angle Int. BKIS 25, 2-c, acier, zingué
      Prix
      90,98 €
      HT/ jeu *
      90,98 €
      HT/ jeu *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026