The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • BKIS2513019011

Socle latéral 25, noir BKIS2513019011

EAN
4012740215015
Conditionnement
32 Mètres
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Socle latéral 25, noir

BKIS2513019011

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
BKIS130MHU
BKIS130MHU
Support universel, PA
12,00 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Coupleur pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle d'angle exte­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Coupleur pour système de goulotte mural, intégré au mur
  • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne
  • Couvercle d'angle exte­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
  • BKISKPE

    Jonction p. BKIS 1 compartiments

    19,19 € HT  / jeu*
  • BKISKPD

    Jonction p. BKIS 2 compartiments

    30,53 € HT  / jeu*
  • BRS0802I9011

    Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite

    70,53 € HT  / Pièce*
  • BRS0802A9011

    Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite

    70,53 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Convient à l'épais­seur d'une cloison sèche
    25 mm
  • Adapté à la variante à une ou deux lignes
    Une ligne, Deux lignes
Dimen­sions
  • Largeur
    25 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BKIS2513019011
PDF
Hager Rapport RoHS BKIS2513019011
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BKIS2513019011 | Hager France

    Image produit BKIS2513019011

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BKIS2513019011 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit BKIS2513019011

    Socle latéral 25, noir

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Solution tertiaire

    PDF
    14,67 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025