Té p. BKIS 12,5, acier, BP BKIS121308D9010
EAN
4012740208161
Conditionnement
1 jeu
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur230 mm
-
Longueur250 mm
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementThermolaquage
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BKIS121308D9010
Té p. BKIS 12,5, acier, BP
PDF
Plus de documentation