Couvercle avec brosse et LED pour goulotte sol, BKB25085 BKB250852BLED

EAN
4012740846554
Conditionnement
2 Mètres
Prix
178,67 €
HT/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    1 000 mm
  • Largeur
    244 mm
  • Epaisseur matière
    3 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Sans
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKB250852BLED | Hager France

    Image produit BKB250852BLED

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Appendice technique (mono-produit)

    Image Appendice technique (mono-produit) en-GB 2020-08-17 | Hager France

    Appendice technique (mono-produit) en-GB 2020-08-17

    PDF
    330,87 kB
  • Guide

    Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

    Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

    Guide en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager | Hager France

    [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024