![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Socle pour goulotte sol tehalit.BKB 85x250mm BKB250851
EAN
4012740846509
Conditionnement
2 Mètres
167,77 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Angle horizontale pour les systèmes de conduits sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour conduit sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
-
Coupleur pour conduit sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
-
Boîte d'encastrement 2 produit(s) disponible(s)
-
Kit de mise à niveau pour cassette sous sol 4 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 10 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur250 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure/utile21 250 - 21 250 mm²
-
Hauteur minimale de la table96 mm
-
Plage de nivellement96 - 254 mm
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)45
Conditions d'utilisation
-
Charge maximale1,50 - 1,50 kN
Notice
-
Entretien du solSec
Equipement
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Avec cloisonOui
Matière
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Couvercle, porte
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
Fonctions
-
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principalNon
-
Avec bac de plancherOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Brochure fr-FR 2023-04-17
PDF13,95 MB -
Appendice technique
Appendice technique en-GB 2020-08-17
PDF330,87 kB -
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tutoriels
[Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager
Tutoriels fr-FR 2020-01-01
URL
Plus de documentation