The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • BKA500800Q12

Couvercle BKW450 découp. Q12 BKA500800Q12

EAN
4012002236581
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Couvercle BKW450 découp. Q12

BKA500800Q12

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
VQ12129005
VQ12129005
Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr
177,06 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VQ12127011
VQ12127011
Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr
177,06 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VQ12059005
VQ12059005
Boîte de sol 24 modules noire
182,07 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
VQ12057011
VQ12057011
Boîte de sol 24 modules grise
182,07 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur
    470 mm
  • Épais­seur de maté­riau
    3 mm
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    Carré
  • Nombre d'ou­ver­tures de montage
    1
Couver­cle, porte
  • Ourture de montage du couvercle
    Oui
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé

Documents

  • Image produit

    Image BKA500800Q12 | Hager France

    Image produit BKA500800Q12

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BKA500800Q12 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit BKA500800Q12

    Couvercle BKW450 découp. Q12

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025