The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • BKA500800E04

Couvercle BKW500 découp. E04 BKA500800E04

EAN
4012002236536
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Couvercle BKW500 découp. E04

BKA500800E04

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur
    470 mm
  • Épais­seur de maté­riau
    3 mm
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    Rectan­gu­laire
  • Nombre d'ou­ver­tures de montage
    1
Couver­cle, porte
  • Ourture de montage du couvercle
    Oui
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BKA500800E04
PDF
Hager Rapport RoHS BKA500800E04
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BKA500800E04 | Hager France

    Image produit BKA500800E04

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BKA500800E04 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit BKA500800E04

    Couvercle BKW500 découp. E04

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025