Batterie pour centrale, 4 Ah BATNIMH4
EAN
3599435009186
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité4 Ah
Tension
-
Tension nominale12 - 12 V
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BATNIMH4
Batterie pour centrale, 4 Ah
PDF
Plus de documentation