Bloc lithium 2 x 3,6 volts,18 Ah pour transmetteur type LS33600 BATLI23
Bloc lithium 2 x 3,6 volts,18 Ah, permet le remplacement de la batterie d'origine du transmetteur type LS33600
EAN
3599435008806
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité36 Ah
Tension
-
Tension nominale7,20 - 7,20 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BATLI23
Bloc lithium 2 x 3,6 volts,18 Ah pour transmetteur
PDF
Plus de documentation