Pile lithium 7,2 volts, 5 Ah BATLI06
EAN
3599435000480
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité5,80 Ah
Tension
-
Tension nominale7,20 - 7,20 V
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BATLI06
Pile lithium 7,2 volts, 5 Ah
PDF
Plus de documentation