The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • ATA711599010
    EAN
    4012740865517
    Conditionnement
    1 Pièce

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc pure ATA711599010

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    ATA711599016

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc pure

    ATA711599010

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40

    Documents

    • Image produit

      Image ATA711599010 | Hager France

      Image produit ATA711599010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA711599010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA711599010

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc pure

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

      Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

      Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026