Moulure ATA 6X30 pour point lumineux blanche RAL9016, longueur de 2.10m (socle + couvercle)
EAN
4012740017275
Conditionnement
46 Mètres
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur6 mm
-
Largeur32 mm
-
Longueur2 100 mm
-
Section intérieure / utile170 - 170 mm²
Couvercle, porte
-
Type de couverclePrémonté
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)0
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurPure
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 65 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseNon
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
Avec traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ATA630009016
Moulure pour point lumineux blanc
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Plus de documentation