Moulure ateha 20x75mm 3 compatiments, Blanc ATA207529010
EAN
4012740865326
Conditionnement
24 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur20 mm
-
Largeur74 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile1 296 - 1 296 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)6
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 65 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons2
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit ATA207529010
Moulure ATA 20x75 2cloisons Blanc Paloma
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation