The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Moulures ateha
    • ATA205009016
    Moulure Ateha 20x50mm 1 compartiment blanche RAL9016, longueur de 2m (socle + couvercle)
    EAN
    4012740017107
    Conditionnement
    32 Mètres
    • Moulures ateha

    Moulure Ateha 20x50mm 1 compartiment, Blanc ATA205009016

    Prix
    19,77 €
    HT/ Mètre *
    19,77 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Moulure Ateha 20x50mm 1 compartiment, Blanc

    ATA205009016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (17)
    • Boîtier en saillie 7 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte encas­trée 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier en saillie
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte encas­trée
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'angle
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
    • ATA205919016

      Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc

      14,70 € HT  / Pièce*
    • ATA205929016

      Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc

      29,14 € HT  / Pièce*
    • ATA806099016

      Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc

      40,13 € HT  / Pièce*
    • ATA806199016

      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc

      45,43 € HT  / Pièce*
    • ATA125399016

      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc

      18,23 € HT  / Pièce*
    • ATA125199016

      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc

      16,02 € HT  / Pièce*
    • ATA125499016

      Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50 blanc

      31,64 € HT  / Pièce*
    • ATA205089016

      Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      12,28 € HT  / Pièce*
    • ATA205079016

      Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      4,99 € HT  / Pièce*
    • ATA205069016

      Embout pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      4,73 € HT  / Pièce*
    • ATA205059016

      Angle plat pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      10,36 € HT  / Pièce*
    • ATA205049016

      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      11,50 € HT  / Pièce*
    • ATA205039016

      Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

      11,52 € HT  / Pièce*
    • ATA99050

      Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces

      36,82 € HT  / jeu*
    • EK40040839016

      Adapteur EK-ATEHA blanc

      39,94 € HT  / Pièce*
    • ATA707599016

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en blanc

      13,84 € HT  / Pièce*
    • ATA711599016

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc

      23,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      52 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      900 - 900 mm²
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Prémonté
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      5
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Pure
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 65 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 1
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      0
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA205009016
    PDF
    Rapport RoHS ATA205009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA205009016 | Hager France

      Image produit ATA205009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA205009016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA205009016

      Moulure ATA 20x50 blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA122009016 - Moulure Ateha 12x20mm 1 compartiment, Blanc
      ATA122009016
      Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m
      Prix
      4,44 €
      HT/ Mètre *
      4,44 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      ATA122068014 - Embout pour moulure ateha 12x20mm Marron
      ATA122068014
      Embout pour moulure ATHEA12x20mm en marron
      Prix
      2,49 €
      HT/ Pièce *
      2,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ATA123048014 - Angle intérieur variable pour moulure ateha 12x30mm, Marron
      ATA123048014
      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
      Prix
      5,00 €
      HT/ Pièce *
      5,00 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ATA122078014 - Joint de couvercle pour moulure ateha 12x20mm, Marron
      ATA122078014
      Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x20mm en marron
      Prix
      3,93 €
      HT/ Pièce *
      3,93 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ATA163068014 - Embout pour moulure ateha 16x30mm Marron
      ATA163068014
      Embout pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
      Prix
      4,41 €
      HT/ Pièce *
      4,41 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026