The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Moulures ateha
    • ATA163088014
    EAN
    4012740865135
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Moulures ateha

    Té de Dérivation 3D pour moulure ateha 16x30mm, Marron ATA163088014

    Prix
    12,64 €
    HT/ Pièce *
    12,64 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Té de Dérivation 3D pour moulure ateha 16x30mm, Marron

    ATA163088014

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      16 mm
    • Largeur
      16 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    • Produit compa­tible avec
      ATA 16x30

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA163088014
    PDF
    Rapport RoHS ATA163088014
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA163088014 | Hager France

      Image produit ATA163088014

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA163088014 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA163088014

      Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA122009016 - Moulure Ateha 12x20mm 1 compartiment, Blanc
      ATA122009016
      Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m
      Prix
      4,44 €
      HT/ Mètre *
      4,44 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      ATA122068014 - Embout pour moulure ateha 12x20mm Marron
      ATA122068014
      Embout pour moulure ATHEA12x20mm en marron
      Prix
      2,49 €
      HT/ Pièce *
      2,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ATA123048014 - Angle intérieur variable pour moulure ateha 12x30mm, Marron
      ATA123048014
      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
      Prix
      5,00 €
      HT/ Pièce *
      5,00 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ATA122078014 - Joint de couvercle pour moulure ateha 12x20mm, Marron
      ATA122078014
      Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x20mm en marron
      Prix
      3,93 €
      HT/ Pièce *
      3,93 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ATA163068014 - Embout pour moulure ateha 16x30mm Marron
      ATA163068014
      Embout pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
      Prix
      4,41 €
      HT/ Pièce *
      4,41 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026