Moulure Ateha 12x50mm 3 compartiments, Marron ATA125028014
EAN
4012740864886
Conditionnement
48 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en ventePour plus d'informations, veuillez nous contacter
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 1 produit(s) disponible(s)
-
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 2 produit(s) disponible(s)
-
Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Section intérieure/utile550 - 550 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)3
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Code RAL8014
-
CouleurMarron
Equipement
-
Nombre de compartiments3 - 3
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation